??
CAD model selection
K0569.025025551
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0569 - Rubber buffers steel or stainless steel, type C
Bill of material
K0569.025025551
BESTKIPP
Order No.
K0569.025025551
MATERIAL
material
Stainless steel
D
diameter
25 mm
H
height
25 mm
G
thread
M6 mm
T
height
6 mm
BELASTUNG
Coad raiting
165 N
FEDERSTK
Spring stiffness
110
GEW
Approx. weight
0.0271 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177974
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions